製品概要

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイント搭載
  • データロギングソフトウェア付
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1254の評価システム(EV システム)は、MAX1254評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX1254は、内部リファレンスを備えるスタンドアロンの10チャネル、12ビットシステムモニタADCです。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX1254の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。

PCを使ってMAX1254を総合評価するには、総合評価システム(MAX1254EVC16)をお求めください。マキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1254EVKIT)をお求めください。

また、このシステムはMAX1253も評価することができます。この製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 遠隔データロガ
  • 遠隔テレコムネットワーク
  • サーバファーム
  • システム監視