製品概要
機能と利点
- インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
- FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
- ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
- 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
- 入力バッファ実装(MAX44205)
- +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア
製品概要
MAX11905の差動評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、低ノイズ完全差動オペアンプのMAX44205を使用しています。このEVキットには、Xilinx Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard™開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。ZedBoardはEVキットに含まれていないため、Avnet, Inc.から購入する必要があります。
ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応ソフトウェアを使用してイーサネットケーブル上でPCと通信します。
このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- テレコム
- 試験および測定
対象となる製品
関連資料
-
MAX11905DIFEVKIT: Evaluation Kit for the MAX11905 Data Sheet (Rev. 1)2017/07/25PDF1M
-
MAX11905EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/27ZIP2M
-
MAX11905EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP2M