製品概要
機能と利点
- ハードウェア
- USB-シリアルインタフェース(I²CまたはSPI)ボード内蔵の完全な評価システム
 - ディジタルインタフェースとアナログ信号用の簡便なテストポイント内蔵
 - 標準FPC/FFCコネクタ経由で共通4線式抵抗膜タッチセンサーにインタフェース
- 1mmピッチ
 - 0.5mmピッチ
 
 - 1.8V/3.0V/3.6V動作用のLDOとレベルトランスレータ内蔵
 
 - ソフトウェア
- 使い勝手の良いGUIインタフェース(Microsoft Windows XPおよびWindows 7対応のUSBインタフェース)
 - TSCのコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタへの容易なアクセス
 - ダイレクト変換モード検証機能
 - 自律変換モード検証機能(MAX11800とMAX11801でのみ使用可能)
 - いずれの変換モードも未加工データのキャプチャとデータ表示が可能
 
 
製品概要
MAX11800/MAX11801のタッチ評価システム(TEVS)は、タッチスクリーンコトローラ(TSC)のMAX11800~MAX11803ファミリの豊富な機能セットを検証し、それらの評価を可能にします。各TEVSは、USBインタフェースボード(UTIB+)、MAX11800/MAX11801の評価キット(EVキット)ドーターボード、および4線式タッチセンサーで構成されます(USBケーブル同梱)。注:MAX11802およびMAX11803は、それぞれMAX11800とMAX11801のサブセットです。
PCを使用してSPI™対応のTSCを総合評価する場合は、MAX11800 TEVSを注文してください。I²C対応のTSCを総合評価する場合は、MAX11801 TEVSを注文してください。
各TSCは、小型/中型ディスプレイを備えたタッチ対応デバイスをターゲットとする、完全な抵抗膜タッチスクリーンコントローラソリューションを提供します。これらのTSCは、その超小型サイズによって民生製品の小型化を可能にします。その低消費電力によって、これらのデバイスはポータブルデバイスに最適です。
各TEVSは、USB電源から直接動作します。PC上で実行するWindows XP®またはWindows® 7対応のソフトウェアは、コンピュータのUSB通信ポート経由でTEVSボードにインタフェースします。セットアップと操作方法については、フルデータシートの「Quick Start (クイックスタート)」の項を参照してください。
このEVキットは、ユーザーによるTSCの直接評価を簡素化するための実証済みのPCBを提供します。適正な動作を得るには、このキットを適切なSPI/I²Cタイミング信号にインタフェースさせる必要があります。接続および適切な電圧レベルについては、フルデータシートの図12a、図12b、および図13を参照してください。タイミング要件およびレジスタアドレスについては、MAX11800~MAX11803 ICのフルデータシートを参照してください。