製品概要

機能と利点

  • 5V単一電源動作
  • トランスペアレントな入力クランプ
  • 出力バッファによって+6dB利得で150Ωの標準的なビデオ負荷を駆動
  • 高画質/プログレッシブスキャン/標準画質テレビ用の選択可能なビデオフィルタ
  • 高帯域幅信号に対するバイパス機能
  • ACまたはDC結合の入力および出力
  • 標準的な75Ω入力/出力終端
  • 表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX11508の評価キット(EVキット)は、MAX11508 ICを搭載した完全実装および試験済みの表面実装型回路基板です。MAX11508は、3チャネルビデオフィルタおよびバッファです。3チャネルフィルタの帯域幅は、高画質テレビ(HDTV)、プログレッシブスキャン(PS)、標準画質テレビ(SDTV)を受信するために選択可能で、1080pまたは広帯域RGB信号の場合はバイパスすることもできます。各チャネルは、トランスペアレントな入力クランプと2VP-Pで標準的な150Ω負荷を駆動可能な+6dBの出力バッファを備えています。

このEVキットのビデオ入力および出力信号はACまたはDC結合することができます。MAX11508のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、MAX11509も評価することができます。MAX11508のEVキットは、MAX11508 ICが出荷時に実装されています。MAX11509を評価するには、ピンコンパチブルのMAX11509 ICの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • DVDプレーヤー
  • DVR
  • HDレコーダ
  • HDTV
  • パーソナルビデオレコーダ
  • ビデオオンデマンド