製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:5V
- 出力バッファによって+6dB利得で150Ωの標準的なビデオ負荷を駆動
- 4つの標準画質テレビビデオフィルタ
- AC結合またはDC結合の入力/出力
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- MAX11505も評価(IC置換後)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11504の評価キット(EVキット)は、MAX11504 ICを搭載した完全実装および試験済みの表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX11504は、標準画質テレビ(SDTV)アプリケーション用の4チャネルビデオ再生フィルタおよびバッファです。このフィルタの通過帯域は8.6MHz (typ)です。MAX11504は、2VP-Pで2つの標準的な150Ω負荷を駆動可能な+6dB出力バッファを備えています。
このEVキットのビデオ入力/出力信号はAC結合またはDC結合することができます。MAX11504のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、単一の5V DC電源で動作します。また、MAX11504のEVキットは、MAX11505 ICも評価することができます。MAX11504のEVキットをご購入の際には、MAX11505 ICの無料サンプルもご請求ください。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ
- DVDプレーヤー
- パーソナルビデオレコーダ
- SDTV
- セキュリティビデオシステム
- セットトップボックス
- ビデオオンデマンド
関連資料
-
MAX11504EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11504 and MAX11505 Data Sheet (Rev. 0)2008/02/26PDF164K