製品概要
機能と利点
- 動作範囲:2.7V~5.25V
- DCまたはAC結合の入力
- DCまたはAC結合の出力
- 表面実装構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11503の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX11503のEVキットは、Y/Cアナログ加算器とクロマミュートを内蔵したビデオアンプのMAX11503 ICを評価します。MAX11503は、3V (typ)で動作し、+6dBの総合利得で2つの終端処理された75Ω負荷を駆動します。
アプリケーション
- CCDカメラ
- デジタルカメラ
- ポータブルメディアプレーヤー
- セキュリティカメラ
関連資料
-
MAX11503EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11503 Data Sheet (Rev. 0)2008/02/19PDF107K