製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポート付きWindows 98/2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • USBポート付きWindows 2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • 製品概要

    MAX1132評価システム(EVシステム)は、MAX1132評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される単一チャネルの総合データ収集システムです。MAX1132は、高速で、単一チャネルの16ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアでは、MAX1132の機能を実行するのに便利なユーザインタフェースを提供しています。PCによるMAX1132の総合評価については、総合EVシステム(MAX1132EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1132EVKIT)をお求めください。

    アプリケーション

    • データ収集
    • 産業用I/Oモジュール
    • 産業用プロセス制御
    • 医療用機器
    • ポータブルバッテリ駆動機器

    対象となる製品