製品概要

機能と利点

  • 2つの整合した6ビット800Msps ADC
  • 入力信号範囲:0.8VP-P
  • デマルチプレクサによる差動LVDS出力
  • ディジタル出力へのロジックアナライザ接続が容易な角ピンヘッダ
  • 互いに独立したアナログとディジタル電源およびグランド接続を有する4層PCB
  • MAX105を搭載し、完全実装試験済み

製品概要

MAX105の評価キット(EVキット)は、完全実装試験済みの回路基板で、MAX105デュアルチャネル6ビット(800Msps)、またはMAX107デュアルチャネル6ビット(400Msps)高速アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の性能評価に必要な部品すべてを内蔵しています。MAX105 ADCは差動またはシングルエンドのアナログ入力を処理できます。EVキットでは、どちらのタイプの信号を用いてもADCを評価できます。ADCが発生するディジタル出力は、ユーザが準備した高速ロジックアナライザまたはデータ収集システムにより容易にサンプリングできます。EVキットはMAX105が実装された状態で供給されます。MAX107を評価するには、MAX105をMAX107で置き換えて下さい。

アプリケーション

  • 通信システム
  • 試験装置
  • VSATレシーバ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)