製品概要
機能と利点
- マキシムのRF-DAC (1.5Gsps以上)およびDUCを評価
- 4つのパラレル16ビット出力バス(LVDS)
- 8つのクロック対応ポート(LVDS)
- 出力レート:出力バス当り最大1.25Gwps (LVDS)
- 64M x 16ビットワードのパターンストレージ
- FPGAの設定はPC上に保存されUSBポートを介してダウンロード
- USB 2.0通信(480Mbps)
- 5V単一電源動作(電源同梱)
- LEDによるDUTおよびFPGAの状態の表示
- シンプルなコマンドプロンプトソフトウェアインタフェース(スクリプトによるコマンドシーケンスの実行が可能)
- FPGA温度監視
製品概要
高速データコンバータの評価プラットフォーム(HSDCEP)は、1.5Gsps以上の更新速度を備えたマキシムのRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)およびマキシムのデジタルアップコンバータ(DUC)を評価するための包括的なツールを提供するPCベースのプラットフォームです。HSDCEPは、最大4つのパラレル16ビット LVDSバス上で、データ端子ペア当り最大1.25Gbpsの速度でテストパターンを生成します。USB 2.0ポート上で最大長64メガワード(Mw、各ワードは16ビット幅)のデータパターンをHSDCEPのメモリにアップロード可能です。HSDCEPは、高速Xilinx® Virtex®-5 FPGAを使用して、評価対象のDACまたはDUCに対してデータパターンを再生します。
HSDCEPは、5V/6Aの単一電源で動作します。
HSDCEPのソフトウェアは、USB 2.0ポートを備えたWindows XP® (SP2以降)オペレーティングシステムを使用するPC上で動作します。