製品概要

機能と利点

  • 電流モード制御
    • 優れた電流分担
  • 外部周波数同期
  • 差動リモート検出

製品概要

EVAL-LTM4638-AZ評価用ボードは、3.1V~20Vの入力から1V、60A(最大)を生成する電源です。これは、高性能かつ高効率の降圧レギュレータであるLTM®4638を搭載したクワッドPolyPhase®ソリューションです。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード(POL)レギュレータです。

EVAL-LTM4638-AZは、デフォルトの周波数600kHzを使用して最適化されており、電流モード制御アーキテクチャによって簡単に電流分担できます。LTM4638は、デフォルトでは連続導通モード(CCM)で動作しますが、軽負荷時の効率を最適化するためにパルススキッピング・モード(PSM)に変更することもできます。

EVAL-LTM4638-AZには外部クロックICとしてLTC6902が搭載されており、クロック同期信号を提供して4つのチャンネルを90°の位相差でインターリーブすることで、二乗平均平方根(RMS)入力電流リップルと出力電圧リップルが低減されます。このソリューションには、クロックICに電力を供給するためのLT3088も搭載されています。

LTM4638のデータシートには、動作やアプリケーションなど、このデバイスの詳細がすべて記載されています。EVAL-LTM4638-AZを使用または変更する際は、この評価用ボードのユーザ・ガイドと併せて、LTM4638のデータシートを必ず参照してください。

対象となる製品