製品概要
機能と利点
- IEEE 802.3cg準拠のSPoE PD
- シリアル通信分類プロトコル(SCCP)をサポート
製品概要
EVAL-LTC9111-AZは、LTC9111(IEEE 802.3cg準拠のシングルペアPower over Ethernet(SPoE)受電デバイス(PD)コントローラ)を搭載した評価用マザーボードです。
LTC9111は2.3V~60Vの広い動作範囲を備えているため、EVAL-LTC9111-AZはクラス・ジャンパーを使用してIEEE 802.3cgの24V電力クラス(クラス10~クラス12)または52V電力クラス(クラス13~クラス15)に設定できます。
EVAL-LTC9111-AZマザーボード・ヘッダー(J1、J2、J3)は、SPoEシールド(EVAL-10BT1L-MCS-AZ (クラス10~クラス14)またはEVAL-10BT1L-MCS-BZ (クラス15))に接続します。シールドに接続したEVAL-LTC9111-AZは、シングルペア・イーサネット(SPE)ケーブルを介してIEEE 802.3cg SPoE給電デバイス(PSE)に接続され、電力供給を受けます。
EVAL-LTC9111-AZには、IEEE 802.3cg準拠のウェイクアップ・シグネチャと、SCCPベースの分類の両方が組み込まれています。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LTC9111-AZ Schematic2025/07/15PDF235 K
-
UG-2343: Evaluating the LTC9111, IEEE 802.3cg SPoE PD Controller (Rev. 0)2025/07/15PDF3 M
-
EVAL-LTC9111-AZ Design Files2025/07/15ZIP2 M