製品概要
機能と利点
- EVAL-LTC3313EV-A-Z評価用ボード
- 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
- EMI放射試験でのノイズ低減のためにEMIフィルタを搭載
- パルススキッピング・モード評価用のMODEピンのプルアップ・オプション
製品概要
EVAL-LTC3313EV-A-ZにはLTC3313が搭載されています。LTC3313は、2MHz、入力2.25V~5.5V、出力1.2V、15Aの降圧レギュレータとして動作する、15A低電圧同期整流式降圧Silent Switcher®です。LTC3313は0.5Vから入力電圧(VIN)までの出力電圧(VOUT)をサポートし、動作周波数範囲は500kHz~5MHzです。LTC3313はコンパクトで超低放射、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。Silent Switcher技術は、高速電流ループを最適化することによって、電磁干渉(EMI)および電磁環境適合性(EMC)の放射を容易に最小限に抑えることができます。35ns(代表値)の最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
EVAL-LTC3313EV-A-Zは、2MHzのスイッチング周波数(fSW)での強制連続モードで動作するように設定されていますが、別のスイッチング周波数やパルススキッピング・モードで動作するように構成することもできます。LTC3313の発振器は、EVAL-LTC3313EV-A-Zのデフォルト・セットアップでMODE/SYNCタレットを使用して、外部クロックに同期させることもできます。両方の動作モードについて、3.3V入力を使用したときのEVALLTC3313EV-A-Zの効率と電力損失をユーザ・ガイドの図4に示しています。
EVAL-LTC3313EV-A-Zには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタもあります。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。EVAL-LTC3313EV-A-ZボードのEMI性能は、ユーザ・ガイドのEMIテスト結果のセクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。LTC3313のデータシートには、このデバイスとそのアプリケーションの詳細が記載されています。評価用ボードのユーザ・ガイドと併せて、LTC3313のデータシートを参照してください。LTC3313は、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージを採用しています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、LTC3313のデータシートに記載されています。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電圧源
- 電子負荷
- マルチメータ
関連資料
-
EVAL-LTC3313EV-A-Z - Design Files2023/01/24ZIP4 M