製品概要
製品概要
評価用ボードEVAL-LT8615-AZは、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)パワートレインを備え、LT®8615を搭載した42V、3.5Aマイクロパワー同期整流式降圧レギュレータです。
この評価用ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、車載バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8615は、コンパクトで高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか2.5μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、その他の必要な回路がLT8615パッケージ内に収められているため、外付け部品を最小限に抑えることができ、設計がシンプルになります。
デフォルトでは、この評価用ボードのSYNCピンは、低リップルBurst Mode動作用にグラウンドに接続されています。JP1を「PULSE SKIPPING/SYNC」(パルス・スキップ/同期)位置に動かすと、動作モードをパルス・スキップ動作に変更できます。外部クロックと同期するには、JP1を「PULSE SKIPPING/SYNC」(パルス・スキップ/同期)に設定し、外部クロックをSYNCタレットに接続します。JP1を「SPREAD SPECTRUM」(スペクトラム拡散)位置に設定すると、VCCがSYNCピンに印加され、低EMIのスペクトラム拡散動作になります。ユーザ・ガイドの図1に、この回路の電流効率を示します。
この評価用ボードにはEMIフィルタが備わっています。ユーザ・ガイドの図2と図3に、スペクトラム拡散動作時における本ボードの放射EMI性能と伝導EMI性能を示します。図中の赤線は、CISPR25クラス5のピーク制限値です。EMIフィルタを使用するには、VINではなく、VEMIに入力を接続する必要があります。インダクタL2は、現在デフォルトでボード上の0Ωジャンパであり、EMIフィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。
このボードは、自動車、テレコム、産業用、その他の汎用アプリケーションに幅広く適しています。LT8615のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。EVAL-LT8615-AZの本ユーザ・ガイドと併せて、LT8615のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT8615-AZ User Guide: 42V, 3.5A Synchronous Step-Down Regulator (Rev. 0)2024/11/12PDF451 K
-
EVAL-LT8615-AZ Design Files (Rev. 2)2024/12/02ZIP1 M