製品概要
製品概要
EVAL-LT83401-AZおよびEVAL-LT83402-AZ(EVAL-LT83401/2-AZと略記)デモ・ボードは、それぞれLT83401およびLT83402(LT83401/2と略記)を搭載した、超低ノイズ、高効率、高電力密度の42V、1A/2.5A同期整流式Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3降圧レギュレータです。EVAL-LT83401/2-AZの入力電圧範囲は4.8V~42Vです。デフォルトのデモ・ボード設定は、最大1A/2.5AのDC出力電流で3.3V出力です。LT83401/2は、超低ノイズ、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。超低ノイズ・リファレンスと第3世代Silent Switcherアーキテクチャを組み合わせた独自の設計により、LT83401/2は、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立させています。最小オン時間が22nsと短いため、高いVINから低いVOUTへの変換を高周波数で実行できます。
LT83401/2のスイッチング周波数は、外付け抵抗(RT)または外部クロックを使用して300kHz~6MHzの範囲で設定できます。EVAL-LT83401/2-AZデモ用ボードのデフォルト周波数は2MHzです。デフォルトでは、これらのデモ用ボードのSYNC/MODEピンはグラウンドに接続されており、パルススキップ・モード動作に対応しています。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。それぞれJP1シャントを動かして、強制連続モード(FCM)を選択します。ユーザ・ガイドの図1と図2は、FCM動作における12V/24V入力でのEVAL-LT83401/2-AZの効率を示しています(VIN端末からの入力)。図3は、12Vおよび24Vの入力電圧条件下で全負荷範囲にわたり、EVAL-LT83401-AZデモ用ボード上のLT83401がどのように温度上昇するかを示しています。図3は、12Vおよび24Vの入力電圧条件下で全負荷範囲にわたり、EVAL-LT83402-AZデモ用ボード上のLT83402がどのように温度上昇するかを示しています。ケースの温度上昇値は、特定の基準ポイントで測定した値です(ICケースのピーク温度と、ユーザ・ガイドの図12および図13(熱性能の画像)で赤い「X」としてマークされたボード上のポイント)。
詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。
関連資料
-
EVAL-LT83402-AZ - Schematic2026/04/08PDF141 KB
-
EVAL-LT83401-AZ - Schematic2026/04/08PDF140 KB
-
EVAL-LT83402-AZ - Design Files2026/04/08ZIP13 MB
-
EVAL-LT83401-AZ - Design Files2026/04/08ZIP27 MB