製品概要

機能と利点

  • オペアンプの積分ノイズを迅速に測定可能
  • DUTと同様のピン構成を持つ他の8ピンSOICデュアルチャンネル・オペアンプに対応
  • プラグ・アンド・プレイ機能によってADALM2000への接続が容易になり、Scopy(ADALM2000に付属のソフトウェア)でテストや測定をすばやく実行

製品概要

EVAL-KW4501Zデモ・ボードは、2チャンネル・オペアンプの積分ノイズを評価および差別化します。どちらのチャンネルについてもデフォルト・ゲインはG = -1000で、抵抗値の組み合わせはチャンネルごとに異なります。

各チャンネルの回路構成については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。抵抗値は次のように設定されています。(1)チャンネルA:RF = 1MΩ、RG = 1kΩ。(2)チャンネルB:RF = 10kΩ、RG = 10Ω。

EVAL-KW4501Zは、積分ノイズKWIKレクチャおよびラボ・トレーニング・モジュールに付属のボードです。これは、KWIKデモ・ボード・ファミリ(教育およびデモ向け評価用ボード・シリーズ)の一部であり、ADALM2000(アナログ・デバイセズが提供する、ポータブル、USB給電、ソフトウェア定義のテストおよび測定機器)に直接接続できます。

EVAL-KW4501Zに搭載されているADA4510-2 ICは、デュアル・チャンネル、高精度、低オフセット電圧、低ノイズ、レールtoレール入力および出力のオペアンプです。この部品は、6V~40Vの広い電源電圧範囲で動作します。ADALM2000に内蔵の±5V電圧電源で電力を供給できます。

EVAL-KW4501ZはADA4510-2の8ピンSOICバージョンを使用し、同じフットプリントとピン構成を持つ他のICに対応します。ADA4510-2のすべての仕様は、www.analog.comでご覧いただけます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュール
  • USB A-Micro USBケーブル
  • コンピュータ

ソフトウェア

ハードウェア (1)

アクティブ・ラーニング機器