製品概要
機能と利点
製品概要
HMC8414-EVALZは、厚さ10mil(0.254mm)のRogers 4350BおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは62mil(1.575mm)です。HMC8414-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、SMA(SubMiniature Version A)メス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。HMC8414-EVALZには、HMC8414ACPZNの動作温度−40°C~+85°Cの全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、スルー・キャリブレーション・パスが設けられています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1とJ2の位置にRFコネクタを差し込みます。スルー・キャリブレーション・パスの挿入損失と反射損失については、ユーザ・ガイドの図4を参照してください。
HMC8414-EVALZの電源およびデジタル制御ピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、VRBIAS、VCTRL、およびVDDを介してアクセスします。
HMC8414-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。HMC8414-EVALZへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。
ユーザ・ガイドの図5は、このデバイスの特性評価や検証で使用するHMC8414-EVALZの回路図と構成を示しています。
HMC8414の詳細については、HMC8414のデータシートを参照してください。HMC8414-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてHMC8414のデータシートも参照してください。
はじめに
必要な装置
関連資料
-
EVAL-HMC8414 Gerber Files2024/02/13ZIP3 M