製品概要

機能と利点

  • HMC8362またはHMC8364低ノイズ・クワッドバンドVCO、ADG1604 4:1マルチプレクサ、フィルタ処理オプション、およびArduino UnoやLinduinoマイクロコントローラを使用可能にするLT3042電圧レギュレータおよびヘッダー接続を含む自己完結型ボード
  • 6Vの単電源による外部からの電力供給

製品概要

EV1HMC8362LP6GおよびEV1HMC8364LP6Gでは、HMC8362およびHMC8364低ノイズ・クワッドバンド電圧制御発振器(VCO)の性能を評価できます。評価用ボードの写真を図1に示します。評価用ボードには、HMC8362またはHMC8364 VCO、LT3042超低ノイズ電圧レギュレータ、ジャンパ、ADG1604 4:1マルチプレクサ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)および2.92mm Kコネクタが含まれています。

評価用ボードを使って仕事をする際は、ユーザ・ガイドと併せてHMC8362およびHMC8364データシートを参照してください。

推奨システム動作環境

  • 電源(6V)
  • 電源(低ノイズ、0V~13.5Vの範囲で可変)
  • 50Ωの終端
  • 信号源アナライザ

ハードウェア (1)

リファレンス設計