製品概要
機能と利点
- HMC8342アクティブ周波数×2乗算器を備えた、自己完結型ボード
- 5.0Vの電源による外部からの電力供給
- 2つの−2.0V電源による制御
製品概要
EV1HMC8342LS6は、HMC8342マイクロ波集積回路(MMIC)アクティブ周波数乗算器の評価に使用します。
ユーザ・ガイドの図1に、EV1HMC8342LS6の写真が示されています。EV1HMC8342LS6には、HMC8342および2つの2.92mm Kコネクタが含まれています。RF入力およびRF出力におけるプリント回路基板(PCB)パターン遅延のキャリブレーションに使用するためのキャリブレーション・パスもあります。
HMC8342の詳細については、HMC8342のデータシートを参照してください。EV1HMC8342LS6を使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
はじめに
関連資料
-
HMC8342 Evaluation Board User Guide (Rev. 0)2021/06/15PDF312K
-
HMC8342 Design Files2022/02/28ZIP502 K