製品概要
機能と利点
- 正側(供給)単電源:97 mA で 5 V
- 変換損失:24 GHz ~ 30 GHz で 10 dB(代表値)
- 30 GHz ~ 34 GHz で 10.5 dB(代表値)(アップコンバータ)
- 入力 IP3:24 GHz ~ 30 GHz で 17.5 dBm(代表値)
- 30 GHz ~ 34 GHz で 20 dBm(代表値)(アップコンバータ)
- 2 × LO/RF アイソレーション:30 GHz ~ 34 GHz で 36 dB(代表値)
- 広い IF 帯域幅:DC ~ 4 GHz
- 統合化された LO アンプ4 dBm 入力
- 低調波励起(2 逓倍)の LO
- RoHS 準拠、24 ピン、3.90 mm × 3.90 mm LCC パッケージ
製品概要
RF 設計の評価用ボードにハンダ処理された LO アンプを内蔵した 24 ~ 34 GHz 低調波励起(2 逓倍)のMMIC ミキサー。関連資料
-
HMC798ALC4 Gerber Files2018/12/14ZIP142 K