製品概要

製品概要

EV1HMC7810ALC3 は、Rogers 4350B を基本とした実装済みの評価用ボードです。通常動作では、2 つの外部電源電圧 VDD が必要です。電源ピン VDD と VDD_EXTP/VDD_EXTN で 3.3V/150mA です。HMC7810A VCTL のゲインを調整するには、テスト・ポイントを使用できます。VCTL が −1.5 V のときにゲインが最大になり、VCTL が 0 V のときにゲインが最小になります。また、内蔵ピーク検出器の VDET および VREF 出力は、VDET および VREF と記載されているテスト・ポイントからモニタできます。外部自動ゲイン制御を実装するには、アナログ減衰器およびピーク検出器の機能を使用してください。

対象となる製品