製品概要
機能と利点
- HMC1106LG用のフル機能評価用ボード
- DCバイアス不要
- 2.4mmコネクタを装備
- テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
製品概要
本評価用ボードは廃版品であり推奨しません。
EV1HMC1106LGは、HMC1106LG 15GHz~36GHzダブル・バランスド・ミキサーを評価します。
EV1HMC1106LGは、3個以上の2.4mmエンド・ランチ・コネクタを備えているため、試験装置やデバイス上のその他の回路へ容易に接続できます。使用されているプリント基板(PCB)は、低ノイズの高速動作を実現し、最大50GHzでの動作の損失を最小にします。
すべての基板部品はPCBの表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません。
HMC1106LGの全仕様については、HMC1106LGのデータシートを参照してください。EV1HMC1106LGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
関連資料
-
HMC1106 Gerber Files2019/09/18ZIP485 K