製品概要
機能と利点
- ADSP-BF707 Blackfin プロセッサ
- ADM6315 リセット・スーパーバイザ
- ADP5024 デュアル・バックと LDO レギュレータ
- Micron MT47H128M16 2G ビット DDR2 メモリ
- 32M ビット・クワッド SPI フラッシュ・メモリ
- RF ワイヤレス・コネクタ
- FTDI FT232RQ USB/UART コンバータ
- 高速 USB
- デバッグ・インターフェース(JTAG/SWD/TRACE)
- HADC 入力
- インターフェース:CAN、拡張インターフェース III。
- アクセサリ:2GB SD カード、電源
製品概要
ADSP-BF707 評価用ハードウェアは、アナログ・デバイセズの ADSP-BF70x Blackfin プロセッサ・ファミリーを評価するための低価格ハードウェア・ソリューションです。Blackfin プロセッサは、デュアル MAC の最先端の信号処理エンジン、すっきりした直交 RISC に似たマイクロプロセッサ命令セット、および単一命令複数データ(SIMD)マルチメディア機能を単一命令セット・アーキテクチャに結び付けます。Blackfin+™ コアの新しい強化機能は、32 ビット MAC と 16 ビット複合 MAC サポート、キャッシュの強化、分岐予測、およびその他の命令セットの向上を追加します。そのすべてを、以前の Blackfin 製品との命令セット互換性を維持しながら実現しています。
ADSP-BF707 EZ-KIT Lite には、すぐに評価を行うために必要なすべてのハードウェアが含まれています。
- ADS P- BF707 EZ-Board™
- CE 認証電源
- ADZS-ICE-1000 エミュレータ
- USB ケーブル
ADSP-BF707 EZ-Board は、ICE-1000 または ICE-2000 エミュレータがすでにある場合、別途購入することもできます。
ADSP-BF707 ボード設計データベースには、ADSP-BF707 EZ-Board の設計、レイアウト、製造、およびアセンブリに必要なすべての電子情報が含まれ、このページの製品ダウンロード・エリアからダウンロードできます。
評価用ハードウェアを CrossCore® Embedded Studio(CCES)ソフトウェア開発ツールと組み合わせて使用して、ADSP-BF70x Blackfin プロセッサの機能をテストできます。CCES 開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。
Create, compile, assemble, and link application programs written in C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブリ、およびリンク
- アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
- データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
- コアおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み
ADSP-BF707 ボード・サポート・パッケージは、このページからダウンロードでき、ADSP-BF707 EZ-Board の包括的なソフトウェア・サポートを提供します。特に、次のコンポーネントのドライバ、例、およびコード・スケッチが含まれています。
- INA230 電流シャントと電力モニタ ADC ドライバ
- INA3221 シャントとバス電圧モニタ ADC ドライバ
オンチップ・ドライバとサービスを実証する包括的な例も備えています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
EZ-Board パッケージの内容- ADSP-BF707 EZ-Board
- 汎用 5V DC 電源
- USB A/micro B ケーブル
- USB micro A/A レセプタクル・ケーブル
- バッグ内のスタンドオフとネジ
- 2GB SD カード
EZ-KIT Lite パッケージの内容
- ADSP-BF707 EZ-Board
- ICE-1000
- 汎用 5V DC 電源
- USB A/micro B ケーブル
- USB micro A/A レセプタクル・ケーブル
- バッグ内のスタンドオフとネジ
- 2GB SD カード
関連資料
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/01/20
-
ADSP-BF707 EZ-KIT Lite® Evaluation System Manual (Rev. 1.0)2014/06/03PDF557 kB
-
ADSP-BF707 EZ-Board Schematic (Rev. 1.0B)2017/02/21PDF4 M
-
ADSP-BF707 EZ-Board Bill of Material (Rev. 2.0)2017/02/21PDF201 K
-
ADSP-BF707 EZ-Board Design Database (Rev. 1.0)2017/02/21ZIP15 M