製品概要
機能と利点
- 10ピン、2列、2.00mmピッチのヘッダーを介してホスト・システムへのインターフェースを提供
- 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL380-1Zは、ADXL380(SPI対応、低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸デジタル出力微小電気機械システム(MEMS)加速度センサー)の性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価用ボードです。この評価用ボードには、主要なADXL380の通信信号にアクセスするための10ピン・ヘッダーが備わっています。