製品概要
機能と利点
- シングルエンド CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)のいずれのフォーマットにも対応可能な 4 個のビデオ入力ポート
- デジタル(ITU-R BT.656)出力および YPbPr 出力
製品概要
EVAL-ADV7282AEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズによる ADV7282A ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。このキットには EVAL-ADV7282AEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。
このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7282AEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。
EVAL-ADV7282AEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7282A データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。
EngineerZone にアクセスすると ADV7282A の追加情報を得られます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADV7282AEBZ 評価用ボード
- 7.5 V 電源ブロック
- USB ケーブル
関連資料
-
ADV7282A Evaluation Board Script Files2017/09/20ZIP16 K
-
Board Outline2017/09/20PDF
-
Schematic2017/09/20PDF