製品概要
機能と利点
- 6 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、差動 CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
- MIPI CSI-2 Tx 出力
製品概要
EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7282A-M ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。
EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7282A-M データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。
EngineerZone にアクセスすると ADV7282A-M の追加情報を確認できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADV7282AMEBZ 評価用ボード
- 7.5 V 電源ブロック
- USB ケーブル
関連資料
-
ADV7282A-M Evaluation Board Script Files2017/09/20ZIP19 K
-
Board Outline2017/09/20PDF
-
Schematic2017/09/20PDF