製品概要
機能と利点
- 4 つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
- 複数の接続オプション
- アイソレータの両側に個別に電力を供給可能
- ユーザー設定可能な入出力チャンネルのロード・オプション
- Tektronix アクティブ・プローブのサポート
- ADuM7442AF-EMX エンジニアリング・ユニットを装備(温度範囲全体にわたってフライト・ユニットと同じフォーム、フィット、機能)
製品概要
EVAL-ADuM7442S は、ADuM7442S の 25MBPS スペース・グレード・クワッド・チャンネル・デジタル・アイソレータをサポートしています。評価用ボードは、4 つすべてのチャンネルにアクセスでき、信号ファンアウトとループバックの他、最適なバイパス容量を備えています。信号は、エッジマウント SMA コネクタを通じてボードに接続するか、使用していないヘッダー位置を利用して直接接続することができます。エッジマウント SMA コネクタのサポートに加えて、デカップリングされた端子ブロックが電源接続用に用意されています。Tektronix アクティブ・プローブとの互換性は 200 ミルのヘッダー位置が含まれることによって実現されています。ボードは、4 層ボードとしての最高のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側に完全な電源およびグラウンド・プレーンを備えています。ノイズと EMI 伝送を最小限に抑えるためにプレーン間容量バイパスが PCB に実装されていますが、緩和のためのその他の設計機能は含まれていません。高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109 アプリケーション・ノートの追加のボード・レイアウト技術を参照してください。
関連資料
-
ADuM7442S Evaluation Board User Guide2017/09/12WIKI