製品概要
機能と利点
- USB 2.0データ転送をサポート
- ロー・スピード(1.5Mbps)
- フル・スピード(12Mbps)
- ハイ・スピード(480Mbps)
- 標準のUSBタイプAおよびタイプBコネクタ
- アップストリーム5V電源:ケーブルまたは外部電源から
- ダウンストリーム電源:外部電源から
- 3.3Vまたは5Vの外部電源に対応
- ダウンストリーム側のPGOOD(パワー・グッド)インジケータ
- 外部クロックのオプション接続
- テスト・ポイント接続オプション
- 20ピンSOIC_ICパッケージ・オプション(沿面距離8.3mm)
製品概要
EVAL-ADuM4165EBZおよびEVAL-ADuM4166EBZを使用すると、追加部品なしでUSBホストやUSBペリフェラルに直接接続して、ADuM4165およびADuM4166 USBアイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADuM4165/ADuM4166は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、アイソレータ・チャンネル、USBトランシーバー、電源回路とタイミング回路、コントロール・ロジックおよび内部終端、プルアップ、プルダウンを組み合わせたもので、沿面距離を増やした1つの20ピン、ワイド・ボディのSOIC_ICパッケージに集積しています。
この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグランド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADuM4165/ADuM4166を評価できます。ただし、高電圧使用時の安全性は認定されていないため、テストは有資格の担当者が実行する必要があります。
アップストリーム側の電力は接続されたUSBホストから提供できますが、ダウンストリーム側には外部電源が必要です。
ADuM4165/ADuM4166の詳細については、ADuM4165/ADuM4166のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM4165EBZまたはEVAL-ADuM4166EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- 信号発生器またはUSBホスト(ラップトップなど)
- USBペリフェラル(マウス、ヘッドセット、大容量ストレージ、Webカメラなど)
- オシロスコープ
- 電源(1つまたは2つの出力)