製品概要

機能と利点

  • 6Aのピーク駆動出力能力
  • 出力電力デバイス抵抗:<1Ω
  • 以下の事項のためのテスト・インフラストラクチャ
    • SPI通信
    • ミラー・クランプ
    • 非飽和の検出
    • 2本の過電流保護ピン
    • 2本の温度センサー・ピン
    • フォルト通知
    • 2つのダミー負荷

製品概要

EVAL-ADuM4138EBZ評価用ボードはテスト環境で柔軟性を維持しながら、ADuM4138 の高度な機能を実証します。EVAL-ADuM4138EBZ 評価用ボードのレイアウトは、ジャンパ・ピンを使って容易に操作できる回路で構成されています。レイアウトは更に最適化でき、それにより全体のシステムの性能が増加します。

評価用ボードは、2次側のEEPROM(Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)にアクセスするために、USB-SDP-CABLEZプログラミング・ケーブルを使って作動し、またシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)バスを他の任意のSPI対応システムに対して駆動するオプションも含んでいます。ADuM4138には5Vの内部レギュレータがあるのに対し、USB-SDPCABLEZは3.3Vロジック電源で動作します。インターフェース接続を可能にするために、MISOライン上には抵抗分圧器がR21とR22に含まれています。

ユーザ・ガイドには、ユーザ・トリム・ビットへのアクセス用に同梱されているADuM4138評価用ソフトウェアの使用法が説明されています。このユーザ・ガイドは、EEPROMの設定値のシミュレーション方法や不揮発性メモリへの各種ビットのプログラム方法を示しています。