製品概要
製品概要
EVAL-ADUM141E1S は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした 4 チャンネルのデジタル・アイソレータである ADUM141E1S をサポートしています。ADUM141E1S は、高速 CMOS 技術と空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積カプラといった代替製品に比べて、格段に優れた性能特性を実現します。ADUM141E1S は、伝搬遅延やパルス幅歪みが小さいことに加えて、チャンネル間マッチングも厳しくなっています。ADUM141E1S には、2 つの異なるフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が加えられていない場合や入力がディスエーブルされている場合でも、予め設定されたステートに出力が遷移します。マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADUM141E1S Evaluation Board User Guide2018/09/13WIKI