製品概要
機能と利点
- ADRF5532用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5532は、時分割複信(TDD)アプリケーション用に設計された統合型RFフロント・エンド・マルチチップ・モジュールです。このデバイスは2.3GHz~2.7GHzで動作します。ADRF5532は、低ノイズ・アンプ(LNA)と高出力シリコン単極双投(SPDT)スイッチで構成されています。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5532の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5532-EVALZについて説明します。ADRF5532-EVALZボードの写真を図1に示します。
ADRF5532 ICはADRF5534ベア評価用ボードに搭載されていることに注意してください。ただし、アセンブリ全体はADRF5532-EVALZとなります。
このデバイスの詳細については、ADRF5532のデータシートを参照してください。ADRF5532-EVALZを使用する際に参照してください。
はじめに
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
UG-2205: Evaluating the ADRF5532, 2.3 GHz to 2.7 GHz, Receiver Front End (Rev. 0)2024/04/29PDF475 K
-
ADRF5532-EVAL Gerber Files2024/03/28ZIP312 K