製品概要
機能と利点
- ADRF5347用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5347は、シリコン・プロセスで製造された、高直線性の単極四投(SP4T)スイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5347の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5347-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。
ADRF5347のデータシートには、ADRF5347の全仕様が記載されています。ADRF5347-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5347のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5347: Gerber Files2023/07/09ZIP351 K