製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5345は、シリコン・プロセスを使って製造した、高直線性の単極四投(SP4T)スイッチです。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5345の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5345-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5345のデータシートには、ADRF5345の全仕様が記載されています。ADRF5345-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5345のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置