製品概要
機能と利点
- ADRF5203用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5203は、シリコン・プロセスで製造された、DC入力範囲±8Vの差動SPDTスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5203の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5203-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5203の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5203のデータシートに記載されています。ADRF5203-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5203のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
EVAL-ADRF5203 User Guide: Evaluation of the ADRF5203 DC to 12GHz, Differential, Nonreflective, Silicon SPDT Switch (Rev. A)2026/07/16UNDEFINEDundefined
-
EVAL-ADRF5203 Gerber Files2026/02/23ZIP422 KB