製品概要
製品概要
ADRF5130―EVALZ は、RO4350 を基本としたフル実装の評価用ボードで、温度管理のために 8 層の素材で構成されています。5 V の単電源を VDD テスト・ポイントに適用し、グラウンド基準を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。
スイッチの状態を選択する単一の 0 V/+5 V 制御電圧が VCTL テスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されている PC マウント SMA RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている PC マウント SMA RF コネクタで測定できます。
関連資料
-
ADRF5130 Gerber Files2017/05/18ZIP4 M