製品概要
機能と利点
- ADRF5062のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5062は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された差動SPDTスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5062の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5062-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1にADRF5062-EVALZの写真を示します。
ADRF5062-EVALZは、 ADRF5063-EVALZと同じ評価用ボードを使用します。
ADRF5062の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5062のデータシートに記載されています。ADRF5062-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5062のデータシートを参照してください。