製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5048は、シリコン・プロセスで製造された無反射SP4Tスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5048の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5048-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5048 ICはADRF5042ベア評価ボードに搭載されていることに注意してください。ただし、アセンブリ全体はADRF5048-EVALZとなります。
ADRF5048のデータシートには、ADRF5048の全仕様が記載されています。ADRF5048-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5048のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
関連資料
-
ADRF5048 Gerber Files2023/10/23ZIP72K