製品概要
製品概要
ADRF5046-EVALZは、4層の厚さ62ミルのRO4003 PCB素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。通常動作では、+3.3Vと-3.3Vの2つの電源電圧をVDDとVSSのテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧をGNDテスト・ポイントに接続する必要があります。V1およびV2テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0/+3.3Vを入力して、RFCからRF1、RF2、RF3、またはRF4のスイッチ状態を選択する必要があります。
RF入力信号は、RFCと記載されているエッジ起動2.4mm RFコネクタに印加できます。RF出力信号は、RF1、RF2、RF3、RF4と記載されているエッジ起動2.4mm RFコネクタで測定できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADRF5046/ADRF5047 Gerber Files2019/07/09ZIP304 K