製品概要

機能と利点

  • ADRF5019デバイスと外部コンポーネントを含む
  • RF SMAコネクタ
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5019-EVALZは、ADRF5019の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5019は、100MHz〜13GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

ADRF5019の詳細については、ADRF5019のデータシートを参照してください。ADRF5019-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

ハードウェア (1)

リファレンス設計