製品概要
機能と利点
- ADRF5019デバイスと外部コンポーネントを含む
- RF SMAコネクタ
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5019-EVALZは、ADRF5019の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5019は、100MHz〜13GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。
ADRF5019の詳細については、ADRF5019のデータシートを参照してください。ADRF5019-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
関連資料
-
ADRF5019 Gerber Files2019/08/21ZIP1 M