製品概要

機能と利点

  • ADPA7006 用のフル機能評価用ボード
  • ヒート・シンク付き2レイヤ Rogers 4350B 評価用ボード
  • エンド起動 2.9mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス

製品概要

ADPA7006-EVALZ 評価用ボードは、アルミ製ヒート・シンクに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B 銅被覆を使用した2レイヤ・プリント基板(PCB)で構成されています。ヒート・シンクは、デバイスの熱放散を提供するほか、PCBを機械的に支持します。ヒート・シンクには取り付け穴があるので、温度管理に優れた、より大型のヒート・シンクに取り付けることができます。

ADPA7006-EVALZ上のRFINおよびRFOUTポートには、2.9mmのメス同軸コネクタが装着されます。各ポートのRFパターン特性インピーダンスは、50Ω です。ADPA7006-EVALZには、デバイスの動作温度−40°C~+85°Cの全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。評価ボード・パターン損失を修正するため、J3コネクタとJ4コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J3 およびJ4 に RFコネクタを差し込む必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、表1と図3を参照してください。

電源、グラウンド、ゲート制御電圧、ディテクタ出力電圧には、2つの8ピン・ヘッダを通じてアクセスします(表1を参照)。

RF パターンは、50Ω で接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パドルは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADPA7006-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。1つのスコープによってコンデンサの数を減らすことができますが、スコープはシステムごとに異なります。まずデバイスから最も遠い最大のコンデンサを取り外すか、組み合わせることをお勧めします。

ADPA7006 の詳細については、ADPA7006 のデータシートを参照してください。ADPA7006-EVALZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

対象となる製品