機能と利点
- 入力電圧範囲: −2.0 V ~ −5.5 V
- 出力電流範囲:
- ADP7183: 0 mA ~ −300 mA
- ADP7185: 0 mA ~ −500 mA
- 出力電圧の精度:
- ADP7183: ±2.6%
- ADP7185: ±2.2%
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
- 2 本の外付け抵抗(R1 と R2)で調整可能な調整出力電圧: VOUT= −0.5 V × (1 + R1/R2)
製品概要
ADP7183 および ADP7185 の各評価用ボードで、リニア電圧レギュレータ ADP7183 および ADP7185 シリーズの機能を検証できます。
単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト電圧、グラウンド電流などの簡単な製品の測定が可能です。
リニア電圧レギュレータ ADP7183 および ADP7185 の詳細については、ADP7183 と ADP7185 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとユーザー・ガイド UG-795 を併せて参照してください。