製品概要

機能と利点

  • ADP5024 用のフル機能評価用ボード
  • スタンドアロン機能
  • ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
    • 単電源
    • 電圧計
    • 電流計
    • 負荷抵抗
  • 外付け部品に簡単にアクセス
  • カスケード・オプションによっていずれかの降圧レギュレータから低ドロップアウト(LDO)レギュレータを供給可能
  • チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
  • モード・オプションによって降圧レギュレータを電力節約モード(PSM)からパルス幅変調(PWM)動作に変更可能

製品概要

ADP5024 は、24 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。ADP5023/ADP5024 は、共通の PCB 評価用ボードを共有する 3 チャンネル・デバイスです。


ADP5024 評価用ボード(ADP5024CP-EVALZ)は、2 つの降圧レギュレータと 2 つの LDO レギュレータで ADP5024 の評価を実現します。評価用ボードは可変電圧オプションで利用可能です。


ADP5024 の詳細については、この評価用ボード・ユーザー・ガイドと併せて製品データシートを参照してください。