製品概要
機能と利点
- PVIN1 入力電圧範囲:4.2 V ~ 15 V
- 降圧出力電圧:2.5 V (0.6 V ~ 5.0 V までプログラマブル)
- PVIN2 入力電圧範囲:0.65 V ~ 5 V
- LDO 出力電圧:1.8 V (0.6 V ~ 3.3 V までプログラマブル)
製品概要
ADP5003CP-EVALZ 評価用ボードで、ADP5003 DC/DC コンバータおよびロー・ノイズ、低ドロップアウトのレギュレータ(LDO)の機能を検証できます。
ADP5003CP-EVALZ を使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能には、固定出力状態または適応ヘッドルーム制御状態の降圧レギュレータ、および外部クロックへの動作周波数の同期が含まれています。
ADP5003 の詳細な説明は ADP5003 データシートに記載されていますので、この評価ボードを使用する際は参照してください。