製品概要
機能と利点
- ADP2450 用のフル機能評価用ボード
- コンパクトなソリューション・サイズ
- 優れた温度性能を実現する4層の高TG PCB
- 縦型印刷回路テール・ピン・ヘッダーによる接続性
- AC電流源入力やCR入力との互換性
- シングル・コイルおよびデュアルコイル・アプリケーションをサポート
- 降圧レギュレータ用の調整可能な出力
- オンボード精密リファレンス
- オンボードPGAゲイン設定値
- アナログトリップ機能をサポート
- 電力検出機能をサポート
- 電圧モニタおよびリセット出力
- 外部MCUによる柔軟な接続性
製品概要
ADP2450ACPZ-3-EVBZ 評価用ボードは、ユーザがほぼ理想的なプリント回路基板(PCB)レイアウトで ADP2450の性能を評価できる完全でコンパクトなソリューションを提供します。評価用ボードは、入力電力源としてカレント・トランス(CT)やAC電流源と互換性があります。
評価用ボードの主要デバイスであるADP2450は電力検出が可能な昇圧シャントコントローラ1つ、高効率降圧レギュレーター1つ、低オフセット4つ、低消費電力プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、低オフセットオペアンプ1つ、高速アナログトリップ回路1つそしてドライバ作動装置 1つを内蔵しています。
外付けマイクロコントローラ・ユニット(MUC)が接続された評価用ボードは、回路遮断器アプリケーションのシステム評価に適しています。
ADP2450の詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADP2450 データシートに記載されています。ADP2450ACPZ-3-EVBZ を使用する際は、データシートと本ユーザー・ガイドを併せて参照してください。