製品概要
製品概要
ADP2138およびADP2139は、高効率、低静止電流の同期型降圧DC/DCコンバータです。ADP2139はその他に、内部放電スイッチの機能があります。ソリューション全体でわずか3個の小型外付け部品で済みます。MODEピンをハイに設定すると、この降圧レギュレータは強制PWMモードで動作し、軽負荷効率を犠牲にして、電源ノイズの影響を受けやすい負荷に対して低いピークtoピークのリップル電圧を提供します。MODEピンをローに設定すると、負荷電流のレベルに応じて自動的に動作モードを切り替え、効率を最大限に高めます。より高い出力負荷では、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が予め決められた閾値を下回ると、レギュレータは電力節約モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を向上させます。
3MHzのスイッチング周波数により、外付け部品のサイズが最小限に抑えられます。
対象となる製品
関連資料
-
UG-249: Evaluation Board for the 800 mA, 3 MHz Buck Regulator2011/03/18PDF232 kB