製品概要
機能と利点
- ADP1764 および ADP1765 用のフル機能評価用ボード
- 入力電圧範囲: 1.10 V ~ 1.98 V
- 出力電流範囲:
- ADP1764: 0 mA ~ 4 A
- ADP1765: 0 mA ~ 5 A
- 可変または固定出力電圧で可能な評価
- 電気測定のための便利なテスト・ポイント
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
製品概要
ADP1764-1.0-EVALZ および ADP1765-1.0-EVALZ の固定評価用ボードと ADP1764-ADJ-EVALZ および ADP1765-ADJ-EVALZ の可変評価用ボードでは、リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 シリーズの機能を検証します。単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト電圧、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が検証できます。
ADP1764 固定および可変評価用ボードは ADP1765 と同一のものです。
リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 の詳細については、ADP1764 と ADP1765 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとこのユーザー・ガイドを併せて参照してください。