製品概要

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品概要

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

はじめに

ADMX2001の特性評価は5つの簡単なステップで開始します。

  1. VCPドライバをインストール
  2. ターミナル・エミュレータをインストール - Tera Term
  3. 基本的なハードウェア・セットアップ
  4. ターミナル・エミュレータを通じてセッションを開く
  5. 基本的な測定を実施
  6. 詳細はWikiのクイック・スタートのセクションを参照

推奨システム動作環境

  • ADMX2001Bボード
  • EVAL-ADMX2001EBZボード(付属品:テスト・クリップ、電源アダプタ、TTL-232R-RPi)
  • Windows 7以降のPC
  • VCPドライバ
  • TeraTerm、PuTTYまたは同等のターミナル・エミュレータ

ソフトウェア

評価用コード

ADMX2001B Evaluation Scripts (Rev. 1.1.0)
A Python scripting library for evaluating and automating measurements with the ADMX2001 using the UART/CLI interface. Included: Command-line interface library with functions for all CLI commands. Example script using the above library for a sweep measurement. Graphical user interface with sweeps, plotting, data-saving, etc.

評価用ソフトウェア

VCP Drivers - FTDI (ftdichip.com)
Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC.