製品概要
機能と利点
- 超低歪み、高解像度ソース
- 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
- 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
- −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
- 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
- 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
- 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
- スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
- 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
- SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合
製品概要
ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。
アプリケーション
- ハイエンド・オーディオのテスト
- A/Dコンバータの特性評価およびテスト
- センサーおよびトランスジューサのテスト
- 周波数応答およびネットワークの解析
- ATE(自動試験装置)
はじめに
使用説明書の詳細は右記のwikiを参照: ADMX1001およびADMX1002、超低歪み、低ノイズ信号発生器およびアクイジションの評価モジュール[アナログ・デバイセズ Wiki]
注:評価ソフトウェアはダウンロードできます。
クイック・スタート:
- GUIをダウンロードし、インストールします。
- SDPドライバをダウンロードし、インストールします。
- ADMX1002モジュールをキャリア・ボードEVAL-ADMX100X-FMCZに差し込みます。
- SDP-H1ボードをEVAL-ADMX100X-FMCZのFMCコネクタに接続します。
- SDP-H1とホストPCをUSBケーブルで接続します。
- SDP-H1に給電し、次に付属の電源アダプタを用いて、EVAL-ADMX100X-FMCZに給電します。
- GUIを起動します。
推奨システム動作環境
完全な評価ソリューションを得るには、次の3つのボードをすべてご購入ください。
- ADMX1002B
- EVAL-ADMX100X-FMCZ
- EVAL-SDP-CH1Z
その他の要件
- Windows 10以降のOSを搭載するPC
- EVAL-ADMX100X-FMCZボード
- ADMX1002Bボード
- SDP-H1ボード
- 電源アダプタ
- ADMX100Xグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)
- SDPドライバ
関連資料
-
Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions2024/12/12
-
ADMX1001/ADMX1002:超低歪みのサイン波と高分解能を実現する、任意波形発生器およびアクイジション・モジュール2024/12/12
-
高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション2024/12/12