製品概要
機能と利点
- オンボードLDOレギュレータ内蔵で簡単なパワーアップ
- コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション
製品概要
ADMV7420-EVALZ評価用ボードには、ADMV7420本体と、ADMV7420を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、±5V DC電源でADMV7420に電源を供給できます。
ADMV7420は、完全に統合化されたシステム・イン・パッケージ(SiP)、同相/直交(I/Q)ダウンコンバータで、81GHz〜86GHzのRF入力範囲、およびDC~2GHzの中間周波数(IF)出力範囲で作動します。
詳細については、ADMV7420のデータシートを参照してください。EADMV7420-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-1593: ADMV7420 Evaluation Board User Guide2019/11/05PDF230 K