製品概要
機能と利点
- オンボードLDOレギュレータ内蔵で簡単なパワーアップ
- ポテンショメータでゲイン調整とデバイスのバイアス調整
- コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション
製品概要
ADMV7320-EVALZ評価用ボードには、ADMV7320本体と、ADMV7320を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、± 5V DC電源でADMV7320に電源を供給できます。ポテンショメータで、様々なゲイン範囲のゲート調整ができます。
ADMV7320は完全に統合されたシステム・イン・パッケージ(SiP)同相/直交(I/Q)アップコンバータで、81GHz〜86GHzで動作します。
詳細については、ADMV7320のデータシートを参照してください。ADMV7320-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照および使用してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-1597: ADMV7320 Evaluation Board User Guide2019/11/05PDF229 K